Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint triple lèvre
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| B - Largeur Bague Intérieure | 49,2 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 66,6 mm |
| B2 - Largeur collier excentrique / écrou | 22,2 mm |
| C - Largeur Bague Extérieure | 32 mm |
| C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification | 9,9 mm |
| d - Diamètre arbre | 49,213 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 76,2 mm |
| D - Diamètre extérieur BE | 110 mm |
| G - Taille vis de blocage | 3/8-24UNF |
| m - Distance vis de blocage | 8,7 mm |
| r - Rayon Bague Intérieure | 2 |
| S - Distance face / centre du palier | 24,6 mm |
| f0 - Facteur | 13 |
| SW - Taille clé | 4,763 mm |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité de charge dynamique | 62 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 37,8 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | | Masse | 1,88 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 16,8 N-m |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 3,053 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 4,947 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 3,989 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 1,995 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,382 Hz |