Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| B - Largeur Bague Intérieure | 68,3 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 92,1 mm |
| B2 - Largeur collier excentrique / écrou | 30,2 mm |
| C - Largeur Bague Extérieure | 40 mm |
| C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification | 12,8 mm |
| d - Diamètre arbre | 69,85 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 102 mm |
| D - Diamètre extérieur BE | 150 mm |
| G - Taille vis de blocage | 7/16-20UNF |
| m - Distance vis de blocage | 12 mm |
| r - Rayon Bague Intérieure | 2.5 |
| S - Distance face / centre du palier | 34,2 mm |
| f0 - Facteur | 13.2 |
| SW - Taille clé | 5,556 mm |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité de charge dynamique | 104,26 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 68 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | | Masse | 4,4 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 27,1 N-m |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 3,076 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 4,924 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,1 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,05 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,385 Hz |