Roulements "inserts"

EX317G2T04 - SNR

EX317G2T04

Diamètre extérieur sphérique, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
B - Largeur Bague Intérieure84,1 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure109,5 mm
B2 - Largeur collier excentrique / écrou31,8 mm
C - Largeur Bague Extérieure46 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification15,5 mm
d - Diamètre arbre85 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon127 mm
D - Diamètre extérieur BE180 mm
G - Taille vis de blocageM16x1,5
m - Distance vis de blocage13 mm
r - Rayon Bague Intérieure3
S - Distance face / centre du palier42 mm
f0 - Facteur13.2
SW - Taille clé8 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique132,6 kN
C0 - Capacite de charge statique96,5 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse7,96 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage64 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,089 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)4,911 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,165 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,083 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,386 Hz