Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par bagues excentriques, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR B - Largeur Bague Intérieure 100 mm B1 - Largeur total Bague Intérieure 128,6 mm B2 - Largeur collier excentrique / écrou 36,5 mm C - Largeur Bague Extérieure 54 mm C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification 19 mm d - Diamètre arbre 100 mm d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon 146 mm D - Diamètre extérieur BE 215 mm G - Taille vis de blocage M20x1,5 m - Distance vis de blocage 14,5 mm r - Rayon Bague Intérieure 3.5 S - Distance face / centre du palier 50 mm f0 - Facteur 13.2 SW - Taille clé 10 mm
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité de charge dynamique 171,6 kN C0 - Capacite de charge statique 140 kN Température min de fonctionnement -40 °C Température max de fonctionnement 100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES Masse 13 kg Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage 120 N-m
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 3,073 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 4,927 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,082 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,041 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,384 Hz