Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX215-47G2L3
- C215
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 44 mm |
| A3 - Profondeur de centrage / dimension du chanfrein | 2,5 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 92,1 mm |
| d - Diamètre arbre | 74,613 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 102 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 160 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 37,3 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 66 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 49,5 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 4,9 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 16,8 N-m |