Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXF201NT20 - SNR

EXF201NT20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement25,5 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride11 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage41,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure34 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure43,5 mm
d - Diamètre arbre12 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon32,4 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement15 mm
G - GraisseurM6x1
J - Distance entre trous de fixation64 mm
L - Largeur / diamètre du logement86 mm
N - Dimension trou de fixation12 mm
S - Distance face / centre du palier17 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,7 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m