Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
EXF207T20CCE - SNR

EXF207T20CCE

Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement34 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride15 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage51,3 mm
B - Largeur Bague Intérieure37,6 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure51,1 mm
d - Diamètre arbre35 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon51,1 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle80 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement19 mm
G - GraisseurM6x1
J - Distance entre trous de fixation92 mm
L - Largeur / diamètre du logement117 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
S - Distance face / centre du palier18,8 mm
Z - Largeur avec couvercles57,6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,683 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m