Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- SCOE213-65
- EX213G2T20
- F213N
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 50 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 22 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 81,6 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 68,2 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 85,7 mm |
| d - Diamètre arbre | 65 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 86 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 132 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 30 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| J - Distance entre trous de fixation | 149 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 187 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 19 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 34,1 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 88,9 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 57,2 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 40 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 200 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 6,194 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 22 N-m |