Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXF214-43L3 - SNR

EXF214-43L3

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement54 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride22 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage82,6 mm
B - Largeur Bague Intérieure68,2 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure85,7 mm
d - Diamètre arbre68,263 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon96,8 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement31 mm
G - GraisseurM10x1
J - Distance entre trous de fixation152 mm
L - Largeur / diamètre du logement193 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
S - Distance face / centre du palier34,1 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique62 kN
C0 - Capacite de charge statique45 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse6,78 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m