Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX312-39G2L3
- F312
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 56 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 22 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 81,4 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 61,9 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 79,4 mm |
| d - Diamètre arbre | 61,913 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 89 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 33 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| J - Distance entre trous de fixation | 150 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 193 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 23 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 31 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 81,6 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 51,8 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 6,59 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 16,8 N-m |