Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX319G2L3
- F319
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 94 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 30 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 134,5 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 93,7 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 122,3 mm |
| d - Diamètre arbre | 95 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 140 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 59 mm |
| G - Graisseur | M10x1 |
| J - Distance entre trous de fixation | 228 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 290 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 35 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 46,8 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 156 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 122 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 22,65 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 120 N-m |