• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXF320-64L3 - SNR

EXF320-64L3

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement94 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride32 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage137,6 mm
B - Largeur Bague Intérieure100 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure128,6 mm
d - Diamètre arbre101,6 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon146 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement59 mm
G - GraisseurM10x1
J - Distance entre trous de fixation242 mm
L - Largeur / diamètre du logement310 mm
N - Dimension trou de fixation38 mm
S - Distance face / centre du palier50 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique171,6 kN
C0 - Capacite de charge statique140 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse27,25 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage65,2 N-m