EXFC202N - SNR

EXFC202N

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement25,5 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride6 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage36,5 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage20,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure34 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure43,5 mm
d - Diamètre arbre15 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon32,4 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement10 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage62 mm
J - Distance entre trous de fixation78 mm
L - Largeur / diamètre du logement100 mm
N - Dimension trou de fixation12 mm
S - Distance face / centre du palier17 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,76 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m