Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
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
| A - Hauteur du logement | 25,5 mm | 
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 6 mm | 
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 36,5 mm | 
| A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage | 20,5 mm | 
| B - Largeur Bague Intérieure | 34 mm | 
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 43,5 mm | 
| d - Diamètre arbre | 20 mm | 
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 32,4 mm | 
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 54 mm | 
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 10 mm | 
| G - Graisseur | M6x1 | 
| H3 - Diamètre de centrage | 62 mm | 
| J - Distance entre trous de fixation | 78 mm | 
| L - Largeur / diamètre du logement | 100 mm | 
| N - Dimension trou de fixation | 12 mm | 
| S - Distance face / centre du palier | 17 mm | 
| Z - Largeur avec couvercles | 46,2 mm | 
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 12,8 kN | 
| C0 - Capacite de charge statique | 6,65 kN | 
| Température min de fonctionnement | -20 °C | 
| Température max de fonctionnement | 100 °C | 
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,749 kg | 
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |