• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXFC205T04CCE - SNR

EXFC205T04CCE

Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement27 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride7 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage36,9 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage21 mm
B - Largeur Bague Intérieure34,8 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure44,3 mm
d - Diamètre arbre25 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon37,4 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle60 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement10 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage70 mm
J - Distance entre trous de fixation90 mm
L - Largeur / diamètre du logement115 mm
N - Dimension trou de fixation12 mm
S - Distance face / centre du palier17,4 mm
Z - Largeur avec couvercles47,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique14 kN
C0 - Capacite de charge statique7,88 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,045 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m