• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXFC212L3CCE - SNR

EXFC212L3CCE

Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement48 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride15 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage63,8 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage36 mm
B - Largeur Bague Intérieure61,8 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure77,7 mm
d - Diamètre arbre60 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon82 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle120 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement17 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage135 mm
J - Distance entre trous de fixation160 mm
L - Largeur / diamètre du logement195 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
S - Distance face / centre du palier30,9 mm
Z - Largeur avec couvercles83,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse5,408 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m