Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX212G2T04
- FC212N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 48 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 15 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 63,8 mm |
| A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage | 36 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 61,8 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 77,7 mm |
| d - Diamètre arbre | 60 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 82 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 17 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H3 - Diamètre de centrage | 135 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 160 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 195 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 19 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 30,9 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 52,5 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 32,8 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 5,21 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 22 N-m |