Paliers auto-aligneurs

EXFC216-51T04 - SNR

EXFC216-51T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement58 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride18 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage75,9 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage42 mm
B - Largeur Bague Intérieure74,6 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure95,2 mm
d - Diamètre arbre80,963 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon110 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement18 mm
G - GraisseurM10x1
H3 - Diamètre de centrage170 mm
J - Distance entre trous de fixation200 mm
L - Largeur / diamètre du logement240 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
S - Distance face / centre du palier37,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique72,5 kN
C0 - Capacite de charge statique54,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse9,2 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m