• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXFC217-52L3 - SNR

EXFC217-52L3

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement63 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride20 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage67,8 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage45 mm
B - Largeur Bague Intérieure53,2 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure73,2 mm
d - Diamètre arbre82,55 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon119 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement18 mm
G - GraisseurM10x1
H3 - Diamètre de centrage180 mm
J - Distance entre trous de fixation208 mm
L - Largeur / diamètre du logement250 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
S - Distance face / centre du palier23,4 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique83,2 kN
C0 - Capacite de charge statique63,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse10,8 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m