EXFE214 - SNR

EXFE214

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement56 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride18 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage89,6 mm
B - Largeur Bague Intérieure68,2 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure85,7 mm
d - Diamètre arbre70 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon96,8 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement38 mm
G - GraisseurR1/8"
J - Distance entre trous de fixation150 mm
L - Largeur / diamètre du logement188 mm
N - Dimension trou de fixation18 mm
S - Distance face / centre du palier34,1 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique62 kN
C0 - Capacite de charge statique45 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse6,65 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m