EXFE215-47T20 - SNR

EXFE215-47T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement59 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride20 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage96,1 mm
B - Largeur Bague Intérieure74,6 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure92,1 mm
d - Diamètre arbre74,613 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon102 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement41,3 mm
G - GraisseurR1/8"
J - Distance entre trous de fixation153 mm
L - Largeur / diamètre du logement197 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
S - Distance face / centre du palier37,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique66 kN
C0 - Capacite de charge statique49,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse6,85 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m