EXFE218-56T04 - SNR

EXFE218-56T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement45 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride22 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage71,8 mm
B - Largeur Bague Intérieure55 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure72,5 mm
d - Diamètre arbre88,9 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon120 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement23,8 mm
G - GraisseurR1/8"
J - Distance entre trous de fixation187 mm
L - Largeur / diamètre du logement235 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
S - Distance face / centre du palier24,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique96 kN
C0 - Capacite de charge statique71,5 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse10,94 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m