• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXFL206-20 - SNR

EXFL206-20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement31 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride13 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage48,1 mm
B - Largeur Bague Intérieure36,4 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure48,3 mm
d - Diamètre arbre31,75 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon44,1 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement18 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement148 mm
J - Distance entre trous de fixation117 mm
L - Largeur / diamètre du logement80 mm
N - Dimension trou de fixation16 mm
S - Distance face / centre du palier18,2 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique19,5 kN
C0 - Capacite de charge statique11,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,95 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m