EXFL212-38T04 - SNR

EXFL212-38T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement48 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride18 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage75,8 mm
B - Largeur Bague Intérieure61,8 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure77,7 mm
d - Diamètre arbre60,325 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon82 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement29 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement250 mm
J - Distance entre trous de fixation202 mm
L - Largeur / diamètre du logement140 mm
N - Dimension trou de fixation23 mm
S - Distance face / centre du palier30,9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse4,08 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m