Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX307-20G2L3
- FL307
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 36 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 16 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 53,3 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 38,1 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 51,6 mm |
| d - Diamètre arbre | 31,75 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 55 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 20 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 185 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 141 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 100 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 23 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 18,3 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 33,5 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 19,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,83 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |