Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).
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
EXFL313-40T04 - SNR

EXFL313-40T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement58 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride25 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage86,2 mm
B - Largeur Bague Intérieure65,1 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure85,7 mm
d - Diamètre arbre63,5 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon97 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement33 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement295 mm
J - Distance entre trous de fixation240 mm
L - Largeur / diamètre du logement175 mm
N - Dimension trou de fixation31 mm
S - Distance face / centre du palier32,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique93,86 kN
C0 - Capacite de charge statique60,5 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse7,88 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage27,1 N-m