Paliers auto-aligneurs

EXFL313 - SNR

EXFL313

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement58 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride25 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage86,2 mm
B - Largeur Bague Intérieure65,1 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure85,7 mm
d - Diamètre arbre65 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon97 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement33 mm
G - GraisseurM6x1
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement295 mm
J - Distance entre trous de fixation240 mm
L - Largeur / diamètre du logement175 mm
N - Dimension trou de fixation31 mm
S - Distance face / centre du palier32,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique93,86 kN
C0 - Capacite de charge statique60,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse7,69 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33 N-m