Sur les images, le palier applique est représenté avec un capot ouvert. Le produit que vous avez choisi est équipé d'un capot fermé.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX204G2T04
- SCCE204
- FLE204N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Hauteur du logement | 30,3 mm |
| A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride | 10 mm |
| A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage | 45,5 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 34 mm |
| B1 - Largeur total Bague Intérieure | 43,5 mm |
| d - Diamètre arbre | 20 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 32,4 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 54 mm |
| e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement | 19 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| H - Longueur, largeur ou diamètre du logement | 112 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 90 mm |
| L - Largeur / diamètre du logement | 61 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 11,5 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 17 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 50,8 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 12,8 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 6,65 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 0,559 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 5,5 N-m |