EXFLE207-23T20 - SNR

EXFLE207-23T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement33,7 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride12,5 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage53,3 mm
B - Largeur Bague Intérieure37,6 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure51,1 mm
d - Diamètre arbre36,513 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon51,1 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement21 mm
G - GraisseurR1/8"
H - Longueur, largeur ou diamètre du logement155 mm
J - Distance entre trous de fixation130 mm
L - Largeur / diamètre du logement92 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
S - Distance face / centre du palier18,8 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,28 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m