Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible du samedi 13 juin, 06h00 au dimanche 14 juin, 12H00 (UTC+02:00).
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
EXFS308L3 - SNR

EXFS308L3

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement40 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride17 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage50,3 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage30 mm
B - Largeur Bague Intérieure41,3 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure57,1 mm
d - Diamètre arbre40 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon63,5 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement13 mm
G - GraisseurM6x1
H3 - Diamètre de centrage115 mm
J - Distance entre trous de fixation112 mm
L - Largeur / diamètre du logement150 mm
N - Dimension trou de fixation19 mm
S - Distance face / centre du palier19,8 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique40,56 kN
C0 - Capacite de charge statique24 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse3,18 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m