Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXFS319T20 - SNR

EXFS319T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • FS319
  • EX319G2T20

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Hauteur du logement94 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride30 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage114,5 mm
A4 - Hauteur du logement à partir de la surface de montage74 mm
B - Largeur Bague Intérieure93,7 mm
B1 - Largeur total Bague Intérieure122,3 mm
d - Diamètre arbre95 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon140 mm
e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement39 mm
G - GraisseurM10x1
H3 - Diamètre de centrage250 mm
J - Distance entre trous de fixation228 mm
L - Largeur / diamètre du logement290 mm
N - Dimension trou de fixation35 mm
S - Distance face / centre du palier46,8 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique156 kN
C0 - Capacite de charge statique122 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse26,4 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage120 N-m