• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXP212-39 - SNR

EXP212-39

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement70 mm
A1 - Largeur au sommet du logement44 mm
B - Largeur Bague Intérieure61,8 mm
d - Diamètre arbre61,913 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon82 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement69,8 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement25 mm
H2 - Hauteur du logement138 mm
J - Distance entre trous de fixation184 mm
L - Longueur du logement241 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement70 mm
N - Dimension trou de fixation20 mm
N1 - Longueur du trou de montage25 mm
S - Distance face / centre du palier30,9 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse5,26 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m