Nous rencontrons actuellement un problème technique qui empêche de passer des commandes sur notre site. Nos équipes travaillent au plus vite pour résoudre ce problème. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXP213-40T20 - SNR

EXP213-40T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement70 mm
A1 - Largeur au sommet du logement46 mm
B - Largeur Bague Intérieure68,2 mm
d - Diamètre arbre63,5 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon86 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement76,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement27 mm
H2 - Hauteur du logement150 mm
J - Distance entre trous de fixation203 mm
L - Longueur du logement265 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement77 mm
N - Dimension trou de fixation25 mm
N1 - Longueur du trou de montage29 mm
S - Distance face / centre du palier34,1 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique57,2 kN
C0 - Capacite de charge statique40 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse6,71 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m