EXP216T04 - SNR

EXP216T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement78 mm
A1 - Largeur au sommet du logement51 mm
B - Largeur Bague Intérieure74,6 mm
d - Diamètre arbre80 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon110 mm
G - GraisseurM10x1
H - Distance base du logement au centre du roulement88,9 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement30 mm
H2 - Hauteur du logement175 mm
J - Distance entre trous de fixation232 mm
L - Longueur du logement292 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement91 mm
N - Dimension trou de fixation25 mm
N1 - Longueur du trou de montage31 mm
S - Distance face / centre du palier37,3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique72,5 kN
C0 - Capacite de charge statique54,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse9,32 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage33 N-m