Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX218G2T04
- P218
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 88 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 55 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 55 mm |
| d - Diamètre arbre | 90 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 120 mm |
| G - Graisseur | M10x1 |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 101,6 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 34 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 200 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 262 mm |
| L - Longueur du logement | 327 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 100 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 27 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 33 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 24,5 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 96 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 71,5 kN |
| Température min de fonctionnement | -40 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 13,9 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 33 N-m |