EXP305-15T20 - SNR

EXP305-15T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • P305
  • EX305-15G2T20

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement45 mm
A1 - Largeur au sommet du logement32 mm
B - Largeur Bague Intérieure34,9 mm
d - Diamètre arbre23,813 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon42,8 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement45 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement15 mm
H2 - Hauteur du logement85 mm
J - Distance entre trous de fixation132 mm
L - Longueur du logement175 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement54 mm
N - Dimension trou de fixation17 mm
N1 - Longueur du trou de montage20 mm
S - Distance face / centre du palier16,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique22,36 kN
C0 - Capacite de charge statique11,5 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,53 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m