Dans le cadre d’une maintenance technique, notre site de vente en ligne NTN Europe sera indisponible jeudi 18 juin de 12h00 à 12H30 (UTC+02:00).
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
EXPA202L3CCE - SNR

EXPA202L3CCE

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement40 mm
A1 - Largeur au sommet du logement22 mm
B - Largeur Bague Intérieure34 mm
d - Diamètre arbre15 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon32,4 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle54 mm
E - Profondeur du filetage du trou de montage13 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement30,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement11 mm
H2 - Hauteur du logement62 mm
J - Distance entre trous de fixation52 mm
L - Longueur du logement76 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement22 mm
N - Dimension trou de fixationM10
S - Distance face / centre du palier17 mm
Z - Largeur avec couvercles64 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique12,8 kN
C0 - Capacite de charge statique6,65 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,747 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m