Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre.
Sur les images, le palier auto-aligneur est représenté avec un capot ouvert et un capot fermé. Le produit que vous avez choisi est équipé de deux capots ouverts.
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX211G2L3
- SCOE211-55 (x2)
- PA211N
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 66 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 33 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 55,4 mm |
| d - Diamètre arbre | 55 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 74,5 mm |
| Dz - Diamètre extérieur du couvercle | 110 mm |
| E - Profondeur du filetage du trou de montage | 25 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 63,5 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 14 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 125 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 104 mm |
| L - Longueur du logement | 140 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 47 mm |
| N - Dimension trou de fixation | M16 |
| S - Distance face / centre du palier | 27,7 mm |
| Z - Largeur avec couvercles | 103,8 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 43,55 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 29,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 3,688 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 22 N-m |