Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint triple lèvre
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX208G2L3
- PAE208
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 47 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 30 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 42,8 mm |
| d - Diamètre arbre | 40 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 58 mm |
| E - Profondeur du filetage du trou de montage | 15 mm |
| G - Graisseur | R1/8" |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 49,2 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 13 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 99 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 88,9 mm |
| L - Longueur du logement | 116 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 27 mm |
| N - Dimension trou de fixation | M12 |
| S - Distance face / centre du palier | 21,4 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 29,6 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 18,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,78 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 11,5 N-m |