Paliers auto-aligneurs

EXPLE206T04 - SNR

EXPLE206T04

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement41,5 mm
A1 - Largeur au sommet du logement27,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure36,4 mm
d - Diamètre arbre30 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon44,1 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement39,7 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement14,5 mm
H2 - Hauteur du logement79,5 mm
J - Distance entre trous de fixation119 mm
L - Longueur du logement161,5 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
N1 - Longueur du trou de montage24,5 mm
S - Distance face / centre du palier18,2 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique19,5 kN
C0 - Capacite de charge statique11,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,21 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m