Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- EX207-21G2T20
- PLE207
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| A - Largeur du logement | 44,5 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 30,5 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 37,6 mm |
| d - Diamètre arbre | 33,338 mm |
| d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon | 51,1 mm |
| G - Graisseur | M6x1 |
| H - Distance base du logement au centre du roulement | 46,2 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 16 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 91,5 mm |
| J - Distance entre trous de fixation | 129 mm |
| L - Longueur du logement | 166 mm |
| N - Dimension trou de fixation | 14 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 21,5 mm |
| S - Distance face / centre du palier | 18,8 mm |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité de charge dynamique | 25,7 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 15,2 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 200 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | |
|---|---|
| Masse | 1,74 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |