Paliers auto-aligneurs

EXPLE207-23T20 - SNR

EXPLE207-23T20

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement44,5 mm
A1 - Largeur au sommet du logement30,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure37,6 mm
d - Diamètre arbre36,513 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon51,1 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement46,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement16 mm
H2 - Hauteur du logement91,5 mm
J - Distance entre trous de fixation129 mm
L - Longueur du logement166 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
N1 - Longueur du trou de montage21,5 mm
S - Distance face / centre du palier18,8 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,68 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage8 N-m