Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
EXPLE207T04CCE - SNR

EXPLE207T04CCE

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, pour applications à basse température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement44,5 mm
A1 - Largeur au sommet du logement30,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure37,6 mm
d - Diamètre arbre35 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon51,1 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle80 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement46,2 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement16 mm
H2 - Hauteur du logement91,5 mm
J - Distance entre trous de fixation129 mm
L - Longueur du logement166 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
N1 - Longueur du trou de montage21,5 mm
S - Distance face / centre du palier18,8 mm
Z - Largeur avec couvercles78,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-40 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse1,64 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m