Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
EXPLE209T20CCE - SNR

EXPLE209T20CCE

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint labyrinthe, pour applications à haute température

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement54 mm
A1 - Largeur au sommet du logement35 mm
B - Largeur Bague Intérieure42,8 mm
d - Diamètre arbre45 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon62 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle95 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement52,4 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement18,4 mm
H2 - Hauteur du logement106,4 mm
J - Distance entre trous de fixation151,5 mm
L - Longueur du logement197,5 mm
N - Dimension trou de fixation14 mm
N1 - Longueur du trou de montage24 mm
S - Distance face / centre du palier21,4 mm
Z - Largeur avec couvercles85,5 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique31,85 kN
C0 - Capacite de charge statique20,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement200 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse2,455 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage11,5 N-m