• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXPLE211-32 - SNR

EXPLE211-32

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement60 mm
A1 - Largeur au sommet du logement39,5 mm
B - Largeur Bague Intérieure55,4 mm
d - Diamètre arbre50,8 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon74,5 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement61,3 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement23,2 mm
H2 - Hauteur du logement128 mm
J - Distance entre trous de fixation170,5 mm
L - Longueur du logement219,5 mm
N - Dimension trou de fixation18 mm
N1 - Longueur du trou de montage26 mm
S - Distance face / centre du palier27,7 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique43,55 kN
C0 - Capacite de charge statique29,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse4,38 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage16,8 N-m