Bonjour,
Pour éviter tout problème de connexion à eShop, merci de vider le cache de votre navigateur avant de vous connecter.
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

EXPLE212CCE - SNR

EXPLE212CCE

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec bague excentrique, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
A - Largeur du logement79,4 mm
A1 - Largeur au sommet du logement50,8 mm
B - Largeur Bague Intérieure61,8 mm
d - Diamètre arbre60 mm
d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon82 mm
Dz - Diamètre extérieur du couvercle120 mm
G - GraisseurM6x1
H - Distance base du logement au centre du roulement68,3 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement28,6 mm
H2 - Hauteur du logement138,1 mm
J - Distance entre trous de fixation193,7 mm
L - Longueur du logement245 mm
N - Dimension trou de fixation18 mm
N1 - Longueur du trou de montage29,1 mm
S - Distance face / centre du palier30,9 mm
Z - Largeur avec couvercles117,6 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique52,5 kN
C0 - Capacite de charge statique32,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse5,943 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage22 N-m