• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de boîte de vitesse VL

FC.10893 - SNR

FC.10893 - SNR

Roulements de boîte de vitesse VL

Une gamme complète de ROULEMENTS UNITAIRES DE BOITE DE VITESSE, en qualité d'origine, reflet du savoir-faire NTN et SNR en première monte automobile.

Ce kit contient les articles suivants

  • FC.10893

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (boite de vitesse)45 mm
Diamètre extérieur 1 (boite de vitesse)67 mm
Diamètre interieur 1 (boite de vitesse)28 mm
Diamètre extérieur 2 (boite de vitesse)75 mm
Poids0,766 kg
Code boite de vitesseNG9

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault7703090245

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementAlfa RomeoF11F1106/1983 => 06/1986Train avantDroitChrysler300C300C 206/1983 => 06/1986Train avantDroitRenault181803/1978 => 06/1986Train avantDroitRenault1818 103/1978 => 06/1986Train avantDroitRenault1818 203/1978 => 11/1986Train avantDroitRenault202011/1975 => 11/1983Train avantDroitRenault212105/1986 => 12/1992Train avantDroitRenault2121 102/1986 => 07/1995Train avantDroitRenault2121 205/1986 => 07/1995Train avantDroitRenault2525 108/1983 => 09/1993Train avantDroitRenault2525 208/1983 => 09/1993Train avantDroitRenault303009/1981 => 11/1983Train avantDroitRenault5506/1981 => 05/1985Train avantDroitRenault55 I06/1981 => 05/1985Train avantDroitRenaultESPACEESPACE I08/1984 => 12/1990Train avantDroitRenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996Train avantDroitRenaultFuegoFuego08/1979 => 09/1985Train avantDroitRenaultMasterMASTER I07/1980 => 01/1989Train avantDroitRenaultMasterMaster07/1980 => 01/1989Train avantDroit