Référence FC.40918.S02
Ce produit remplace la référence suivante : Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | FC |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 84 mm |
| Diamètre interieur 1 (roue) | 49 mm |
| Largeur 1 (roue) | 48 mm |
| Poids | 1,045 kg |
OE Equivalents
Nissan, R.V.I., Renault4021000QACRenault, R.V.I.7701206740Renault82 00 217 919Automotive Compatibility
NissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006Train avantGauche,DroitNissanINTERSTARINTERSTAR I => Train avantDroit,GaucheNissanINTERSTARINTERSTAR I => Train avantGauche,DroitNissanINTERSTARINTERSTAR I08/2006 => 11/2011Train avantDroitRenaultMASCOTTMASCOTT 102/2000 => 05/2004Train avantDroitRenaultMasterMASTER II08/1997 => 12/2010Train avantDroitRenaultMasterMASTER II02/2000 => --RenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006Train avantDroit,GaucheRenault TrucksMASCOTTMASCOTT => Train avantGauche