Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | FC |
| Diamètre interieur 1 | 30 mm |
| Largeur 1 | 51 mm |
| Diamètre extérieur 1 (roue) | 62 mm |
| Poids | 0,705 kg |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot9651556880Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO II => --CitroenBerlingoBerlingo04/2008 => --CitroenC4C4 => --CitroenC4 IC4 I => --CitroenC4 IIC4 II => --CitroenC4 Lounge - LC5FM8/LC5FMF SaloonC4 Lounge - LC5FM8/LC5FMF Saloon => --CitroenC4 Lounge - LC5FMF SaloonC4 Lounge - LC5FMF Saloon => --CitroenC4 Lounge - NCRFJC/NCRFJF SaloonC4 Lounge - NCRFJC/NCRFJF Saloon => --CitroenC4 PICASSO I MPVC4 PICASSO I MPV => --CitroenC4 PICASSO IIC4 PICASSO II => --CitroenDS5DS5 => --DSDSDS04/2015 => 08/2015--DSDS4DS4 I => --DSDS5DS5 1 => --DSDS5DS5 2 => --OpelAstraASTRA IV => --Peugeot30083008 => --Peugeot30083008 I => --Peugeot308308 => --Peugeot308 - 4C5FMA Hatchback308 - 4C5FMA Hatchback => --Peugeot308 - 4C5GVA Hatchback308 - 4C5GVA Hatchback => --Peugeot308 - 4CNFPC Hatchback308 - 4CNFPC Hatchback => --Peugeot308 - 4CRFJC Hatchback308 - 4CRFJC Hatchback => --Peugeot308 CC - 4B5FMA Cabriolet308 CC - 4B5FMA Cabriolet => --Peugeot308 I308 I => --Peugeot308 II308 II => --Peugeot408 - 5FV Saloon408 - 5FV Saloon => --Peugeot408 - 5GV Saloon408 - 5GV Saloon => --Peugeot408 - RFJ Saloon408 - RFJ Saloon => --Peugeot50085008 => --Peugeot50085008 I => --PeugeotPartnerPARTNER I04/2011 => 03/2015--PeugeotPartnerPARTNER II => --PeugeotPARTNER Platform/ChassisPARTNER Platform/Chassis => --PeugeotPartnerPartner => --VauxhallASTRAASTRA VI => --