• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements de roue unitaires

FC.41853 - SNR

Roulement de roue unitaire SNR FC.41853 haute fiabilité pour essieu arrière Mercedes Sprinter, Classe G et VW LT, offrant longue durée de vie, excellente tenue aux charges lourdes et réduction des coûts de maintenance pour les flottes utilitaires.

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Type de roulementFC
Poids1,05 kg
Diamètre interieur 149 mm
Largeur 148 mm
Diamètre extérieur 1 (roue)84 mm

OE Equivalents

FabricantRéférenceMercedes0179814605Volkswagen2D0501319

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementMercedesCLASSE GCLASSE G I06/1997 => Train arrièreDroitMercedesCLASSE GCLASSE G I03/1999 => --MercedesG-SERIESG-SERIES => --MercedesSPRINTERSPRINTER I01/1995 => 01/2006Train arrièreDroitMercedesSPRINTERSPRINTER I10/1999 => 01/2006--MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --VolkswagenLTLT12/1998 => 12/2001Train arrièreDroit,GaucheVolkswagenLTLT II04/1996 => 06/2006Train arrièreDroit